Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 10.2 W, 1080 lm, 4000 K, riippuu liitäntälaitteesta (1–10 V, DALI…), Keilakulma 36°, Musta

RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Painevalettu alumiini, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Keilakulma 36°, Textured, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401823684
Täysi tilauskoodi: 871951494110699

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401823684 fi_FI pdf 190.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401823684_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401823684_EU
Useita resursseja - Visuals