Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/65

RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, ulkoinen, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/65 | Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401823184
Täysi tilauskoodi: 871951494105299

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401823184 fi_FI pdf 951.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401823184_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401823184_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-tiedosto
RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 911401823184 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED12 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401823184 pdf 695.3 kB