Suomi - Suomeksi

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, Valkoinen

ST762T 49S/PW940 DIA WH

Tuotteen kuvaus

Track flood (double), Alumiini, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505102539
Täysi tilauskoodi: 872016901177900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102539 fi_FI pdf 426.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102539_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102539_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST762T 49S/PW940 DIA WH IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST760TI - 910505102539 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW940 DIA WH LDT