Suomi - Suomeksi

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, Musta

ST762T 49S/PW940 DIA BK

Tuotteen kuvaus

Track flood (double), Alumiini, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505102538
Täysi tilauskoodi: 872016901176200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102538 fi_FI pdf 432.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102538_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102538_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST762T 49S/PW940 DIA BK IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST760TI - 910505102538 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW940 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW940 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW940 DIA BK LDT