Suomi - Suomeksi

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, Valkoinen

ST762T 39S/830 DIA WH

Tuotteen kuvaus

Track flood (double), Alumiini, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505102528
Täysi tilauskoodi: 872016901166300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102528 fi_FI pdf 426.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102528_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102528_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST762T 39S/830 DIA WH IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST760TI - 910505102528 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/830 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/830 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/830 DIA WH LDT