Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, Valkoinen
ST762T 27S/840 PSU WH
Tuotteen kuvaus
Track flood (double), Alumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta