Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, Musta
ST762T 27S/830 DIA BK
Tuotteen kuvaus
Track flood (double), Alumiini, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta