Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Epäsymmetrinen keilakulma, Valkoinen
ST761T 27S/830 PSU WH
Tuotteen kuvaus
Track flood (single), Alumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Epäsymmetrinen keilakulma, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta