Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Leveä valokeila, Valkoinen

ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kisko

Tilauskoodi: 910505104622
Täysi tilauskoodi: 872016983509200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104622 fi_FI pdf 254.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104622_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104622_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST333TI - 910505104622 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB