Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta

ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kisko

Tilauskoodi: 910505104619
Täysi tilauskoodi: 872016983506100

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104619 fi_FI pdf 437.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104619_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104619_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST333TI - 910505104619 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB