Philips GreenSpace Evo Projector, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Leveä valokeila, Musta
ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta