Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, UltraEfficient, 24.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Valkoinen

ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3800 lm, 24.5 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104614
Täysi tilauskoodi: 872016983501600

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104614 fi_FI pdf 322.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104614_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104614_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 IES
Revit-tiedosto
ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 910505104614 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB