Philips GreenSpace Evo Projector, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Leveä valokeila, Musta
ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3900 lm, 34 W, 115 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta