Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, suorakaiteen muotoinen valokeila, Musta
ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, suorakaiteen muotoinen valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta