Philips GreenSpace Evo Projector, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Langaton, Interact Ready, Keskileveä valokeila, Valkoinen
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Valkoinen, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Keskileveä valokeila, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta