Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Keskileveä valokeila, Valkoinen

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Keskileveä valokeila, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104606
Täysi tilauskoodi: 872016959093900

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104606 fi_FI pdf 363.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104606_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104606_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST333TI - 910505104606 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB