Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Keskileveä valokeila, Valkoinen

ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Keskileveä valokeila, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104605
Täysi tilauskoodi: 872016959092200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104605 fi_FI pdf 365.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104605_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104605_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 IES
Revit-tiedosto
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 910505104605 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB