Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 23 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta

ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2700 lm, 23 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104604
Täysi tilauskoodi: 872016959091500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104604 fi_FI pdf 320.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104604_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104604_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST333TI - 910505104604 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB