Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, Musta

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104595
Täysi tilauskoodi: 872016959083000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104595 fi_FI pdf 319.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104595_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST333TI - 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB