Philips GreenSpace Evo Projector, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Kapea valokeila, Valkoinen
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Kapea valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta