Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Valkoinen

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Tuotteen kuvaus

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505104536
Täysi tilauskoodi: 872016959032800

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104536 fi_FI pdf 402.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104536_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST332TI - 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT