Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Harmaa

ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Harmaa, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505104534
Täysi tilauskoodi: 872016959030400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104534 fi_FI pdf 348.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104534_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104534_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 IES
Revit-tiedosto
ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 910505104534 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 LDT