Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta