Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for Maxos fusion trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Valkoinen
ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401
Tuotteen kuvaus
Double projector for Maxos fusion trunking, D65 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta