Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kisko

Tilauskoodi: 910505104521
Täysi tilauskoodi: 872016959017500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104521 fi_FI pdf 244.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104521_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST332TI - 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT