Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 48 W, 304x154 mm, 5600 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Tuotteen kuvaus

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Alumiini, Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, ulkoinen, 5600 lm, 48 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102777
Täysi tilauskoodi: 872016958835600