Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 29 W, 154x154 mm, 4200 lm, 4000 K, Keskileveä valokeila, Aluminoitu, Valkoinen, IP20
GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH
Tuotteen kuvaus
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Keskileveä valokeila, Aluminoitu, Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta