Suomi - Suomeksi

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, BP

BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08

Tuotteen kuvaus

Indoor sports luminaire, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505103782
Täysi tilauskoodi: 872016961810700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103782 fi_FI pdf 269.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103782_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103782_EU
Useita resursseja - Visuals