Tuotteet
SportControl, indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, BP
SportControl, indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, BP
SportControl, indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, BP
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
SportControl on kattava LED-valaisimien tuoteperhe, joka on suunniteltu sisäurheiluhallien valaistukseen. Valaisimet ovat pinta- ja riippuasennettavissa, ja niitä on saatavana kolmessa eri koossa erilaisilla valovirroilla. Lisäksi SportControl-valikoimassa on useita optiikkayhdistelmiä, jotka mahdollistavat täysin käyttökohteen vaatimuksiin optimoidun valaistussuunnittelun. Nämä valaisimet on aina varustettu DALI-ohjaimella, jonka avulla valaisimet voidaan liittää valaistuksen ohjausjärjestelmään, mikä parantaa entisestään energiansäästömahdollisuuksia. SportControl-tuoteperhe on testatusti pallonkestävä ja hyväksytty alan standardin mukaisesti, joten se on erinomainen valinta sisäurheiluhalleihin.
Edut
SportControl-tuoteperheessä on monipuolinen valikoima valovirta- ja optiikkavaihtoehtoja sisäurheiluhallien valaistusjärjestelmien optimointiin.
Räätälöidyt optiikkayhdistelmät parantavat valaistuksen tehokkuutta.
Ominaisuudet
Tehokkuus jopa 177 lm/W
Useita valovirta- ja optiikkavaihtoehtoja