Tuotteen kuvaus
Indoor sports luminaire, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, huurrettu, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin