Suomi - Suomeksi

Philips Maxos unify

Kiskovalaistuksen uusi standardi

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Mukautettava LED-jonovalaistusjärjestelmä, johon voidaan asentaa lineaarisia paneelivalaisimia monella eri tavalla. Järjestelmään voidaan yhdistää eripituisia ja valovirraltaan erilaisia valaisimia helposti. Räätälöidyillä optiikoilla valo saadaan ohjattua juuri oikeaan paikkaan. Maxos unify tarjoaa ratkaisun, joka mahdollistaa optimaalisen määrän lineaarisia paneeleita sekä uusiin asennuksiin että saneerauskohteisiin. Tuo kohteesi ajan tasalle tällä nykyaikaisella valaistusratkaisulla, joka toimii nyt ja tulevaisuudessa.

Edut

  • Helppo jälkiasentaa vanhojen Maxos- ja TTX400-sähköyksiköiden tilalle, UltraEfficient-tuotteilla lisäksi merkittävät energiansäästöt

  • Älykkäällä Interact-valaistuksenohjausjärjestelmällä voidaan saavuttaa entistä isommat energiansäästöt

Ominaisuudet

  • Saatavilla modulaariset 1,5 m:n ja 2,25 m:n paneelit

  • Korkea valotehokkuus, jopa 200 lm/W UltraEfficient-versioissa

Käyttökohteet

  • Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
  • Teollisuus
  • Varastot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Maxos unify fi_FI pdf 502.4 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.4 MB

Kuvat

Family-Photographs-Maxos unify
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Maxos unify
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB