Tuotteen kuvaus
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Teräs, Musta, Musta (RAL9004), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö