Suomi - Suomeksi

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Kapea valokeila, Textured, Valkoinen, IP20

LL553X 80S/840 UE DIA NB WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Kapea valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870865
Täysi tilauskoodi: 872016995518900

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925870865 fi_FI pdf 409.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925870865_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925870865_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LL553X 80S/840 UE DIA NB WH IES
Revit-tiedosto
LL553X 80S/840 UE DIA NB WH 910925870865 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 UE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 UE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 UE DIA NB WH LDT