Tuotteen kuvaus
Trunking light unit, 1478 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö