Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Kapea valokeila, Textured, Valkoinen, IP20
LL552X 160S/840 UE DIA NB WH
Tuotteen kuvaus
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Kapea valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta