Suomi - Suomeksi

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 35.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Textured, Valkoinen, IP20

LL552X 62S/840 NE DIA WB WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, 2215 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 6200 lm, 35.5 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870850
Täysi tilauskoodi: 872016995503500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925870850 fi_FI pdf 397.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925870850_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925870850_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-tiedosto
LL552X 62S/840 NE DIA WB WH 910925870850 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH LDT