Suomi - Suomeksi

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Musta, IP20

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, L1138 mm, Teräs, Musta, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870801
Täysi tilauskoodi: 872016988892000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925870801 fi_FI pdf 221.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925870801_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925870801_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE IES
Revit-tiedosto
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE 910925870801 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE LDT