Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Keskileveä valokeila, Textured, Valkoinen, IP20
LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE
Tuotteen kuvaus
Trunking light unit, L1138 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta