Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20

LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Tuotteen kuvaus

UltraEfficient, L1700 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870124
Täysi tilauskoodi: 872016947450500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925870124 fi_FI pdf 293.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925870124_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925870124_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Revit-tiedosto
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH 910925870124 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT