Philips LuxSpace Mini recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH

Tuotteen kuvaus

Downlight, D150 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 8.1 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505100919
Täysi tilauskoodi: 871869997048200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505100919 fi_FI pdf 338.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505100919_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505100919_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-tiedosto
DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH 910505100919 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH LDT