Suomi - Suomeksi

Philips LuxSpace Compact surface & suspended

Philips LuxSpace Compact surface & suspended: erittäin energiatehokas ja tyylikäs, pinta-asennettava tai ripustettava valaisin korkeisiin tiloihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips LuxSpace on täydellinen yhdistelmä tehokkuutta ja miellyttävää valoa tyylikkäässä valaisimessa. LuxSpace tarjoaa pitkän käyttöiän, jopa 185 lm/W:n valotehokkuuden sekä erinomaisen värintoiston ja valonjaon. Hyvät valaistusominaisuudet vaikuttavat positiivisesti tilan käyttäjien hyvinvointiin. LuxSpace-alasvalot voidaan räätälöidä sopimaan lukuisiin eri käyttökohteisiin, ja ne parantavat tilan kuin tilan viihtyisyyttä.

Edut

  • Huippuluokan valotehokkuus, jopa 185 lm/W

  • Pehmeä ja luonnollinen valo takaa miellyttävän valaistuksen

Ominaisuudet

  • Pinta-asennettava (DN610C) ja ripustettava (DN610P) versio saatavilla

  • Viisi optiikkavaihtoehtoa: korkeakiiltoinen, häivytetty, matta, valkoinen ja musta

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Vähittäismyymälät
  • Sairaalat ja hoitolaitokset
  • Hotellit ja ravintolat
  • Lentokentät
  • Julkiset rakennukset
  • Eteistilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact surface & suspended fi_FI pdf 635.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-LuxSpace Compact surface & suspended
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-LuxSpace Compact surface & suspended
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB