Philips LuxSpace Compact surface & suspended, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK

Tuotteen kuvaus

Downlight, Muovi, Musta, Ripustus, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104886
Täysi tilauskoodi: 872016983776800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Pinta
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK txt 3.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104886 fi_FI pdf 211.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104886_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104886_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK LDT