Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D222 mm, 2100 lm, 4000 K, Opaali, IP20/44

DN145C LED20S/840 PSU II WH

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, D222 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Pinta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Keilakulma 90°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401806680
Täysi tilauskoodi: 871016333954299

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Pinta
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401806680 fi_FI pdf 322.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401806680_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401806680_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN145C LED20S/840 PSU II WH IES
Revit-tiedosto
DN145C LED20S/840 PSU II WH 911401806680 ZIP
Dialux
ULD File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145C LED20S/840 PSU II WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145C-LED20S-840-PSU-II-WH-911401806680 pdf 650.7 kB