Tuotteen kuvaus
Surface-mounted, D171 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Pinta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Keilakulma 90°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö