Tuotteen kuvaus
D205 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Keilakulma 90°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö