Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opaali, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Tuotteen kuvaus

D70 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Keilakulma 90°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401805880
Täysi tilauskoodi: 871016333946799

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401805880 fi_FI pdf 393.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction Coreline SlimDownlight DN145 pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401805880_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401805880_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401805880 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB