Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2000 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, Opaali, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Tuotteen kuvaus

D205 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Keilakulma 90°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910505101197
Täysi tilauskoodi: 871869997642299

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505101197 fi_FI pdf 448.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505101197_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505101197_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH IES
Revit-tiedosto
DN145B LED20S/830 WIA-E WH 910505101197 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-WIA-E-WH-910505101197 pdf 648.9 kB