Tuotteen kuvaus
D155 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Keilakulma 90°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö