Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Valkoinen heijastin, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54

Tuotteen kuvaus

D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, 4-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401552332
Täysi tilauskoodi: 872016950292599

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401552332 fi_FI pdf 297.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401552332_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401552332_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 IES
Revit-tiedosto
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 911401552332 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB