Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Fasetoitu heijastin, IP20

DN142B 10S/840 PSU-E UGR19

Tuotteen kuvaus

D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasetoitu heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, 4-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401551632
Täysi tilauskoodi: 872016950299499

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401551632 fi_FI pdf 382.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401551632_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401551632_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401551632 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB